Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19
RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 3400 lm, 27 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans