Suisse - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 20 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR16, EL-DC

RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC

Description du produit

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 20 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169109278
Code de commande complet: 872016910927800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103623 fr_CH pdf 647.7 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103623_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103623_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC IES
Fichier Revit
RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC 910505103623 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC LDT