Philips Ledinaire Panel RC065B, All-in, 30 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC

Description du produit

Module 625, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Diamant, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8720169516717
Code de commande complet: 872016951671799

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401877185 fr_CH pdf 1.1 MB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401877185_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401877185_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC zip 4.3 kB
LDT
LDT File - RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC zip 2.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire panel RC066B G5 34S 830 840 PSU W62L62 OC 911401877185 pdf 624.5 kB