Philips Ledinaire Panel RC065B, 28 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Module 625, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Diamant, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans