Philips Ledinaire Panel RC065B, 28 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19
RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Module 625, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Diamant, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans