Philips CoreLine Panel G6, CPC ceiling, UltraEfficient, 23.5 W, 599x599 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC
Description du produit
CPC ceiling, 599x599 mm, Concealed profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique structurée, Polystyrène, IP20 (avant IP40), IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans