Philips CoreLine Panel G6, 27 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-DC
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Module 625, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Plafond, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 3600 lm, 27 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur blanc, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble 0,25 m avec connecteur 5 pôles, Connecteur à poussoir 4 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans