Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, Opale, IP20/44
DN145B LED10S/840 PSU II WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D155 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Montage
- Encastré
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans