Description du produit
Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 35000 lm, 235 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur externe