Suisse - Français

Philips GentleSpace Gen3, 75 W, 13000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK02

BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4

Description du produit

Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 13000 lm, 75 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur externe

Code de commande: 8718699981211
Code de commande complet: 871869998121100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4 txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101801 fr_CH pdf 389.9 kB

Brochures

Notice de montage
Manual Instruction, GentleSpace gen3, Interact Ready pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101801_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101801_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4 IES
Dialux
ULD File - BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4 LDT