Suisse - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169369696
Code de commande complet: 872016936969600

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
15'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004221002 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 253.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004221002 fr_CH pdf 537.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 68.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929004221002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004221002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-3CCT-all-in--COMF-3273-Ref-929004221002 pdf 643.5 kB