Philips MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40

Description du produit

MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM/Secteur, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Code de commande: 8719514449152
Code de commande complet: 871951444915200

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
70'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
8 years

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 txt 3.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003468418 pdf 69.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 203.9 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003468418 fr_CH pdf 545.5 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 pdf 325.2 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 735.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003468418_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003468418_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 ldt 46.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB