Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P

Description du produit

CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103049773
Code de commande complet: 872110304977300

Caractéristiques

Culot
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
30'000 h
Nombre de cycles d'allumage
200'000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004266802 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004266802 fr_CH pdf 303.7 kB

Brochures

Notice de montage
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Visuels

Product-Photographs-929004266802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004266802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P IES 21.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P ldt 14.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB