Philips CorePro, LED, PL-L, HF/Secteur, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL HF/Mains 16.5W 830 4P
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-L, HF/Secteur, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 h, 121 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- 2G11
- Durée de vie nominale
- 30'000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200'000
- Type de lampe
- LED
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans