Philips CorePro, LED, PL-L, HF/Secteur, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF/Mains 12W 830 4P

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, HF/Secteur, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103050915
Code de commande complet: 872110305091500

Caractéristiques

Culot
2G11
Durée de vie nominale
30'000 h
Nombre de cycles d'allumage
200'000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004267602 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004267602 fr_CH pdf 659.5 kB

Brochures

Notice de montage
Online-QIG-for-324166285711-Installation-guide pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-929004267602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004267602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF/Mains 12W 830 4P IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLL HF/Mains 12W 830 4P ldt 15.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929004267702 pdf 666.8 kB