Suisse - Français

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514449879
Code de commande complet: 871951444987900

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15'000 h
Nombre de cycles d'allumage
20'000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2.5 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003526902 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003526902 fr_CH pdf 592.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929003526902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003526902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG IES 2.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB