Philips PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12

Description du produit

Philips PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12

Code de commande: 8711500128959
Code de commande complet: 871150012895915

Caractéristiques

Culot
E27
Position de fonctionnement
UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale
5'000 h
Durée de vie nominale (heures)
5'000 h
Type de lampe
Incandescent

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 923801345506 fr_CH pdf 226.7 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 pdf 193.9 kB

Visuels

Product-Photographs-923801345506_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-923801345506_EU
Ressources multiples - Visuals