Philips SON-T

Lampe :

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à vapeur de sodium haute pression avec tube à décharge en alumine frittée à l'intérieur d'une ampoule sous vide en verre dur

Avantages

  • Les SON-T sont des modèles standard économiques

Caractéristiques

  • Une efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W

  • Lampe de forme tubulaire claire

Applications

  • Espaces publics et urbains
  • Eclairage extérieur à effet décoratif
  • Eclairage de zones industrielles, magasins et centres commerciaux
  • Salles et terrains de sport

Avertissement et sécurité

  • L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SON-T fr_CH pdf 179.0 kB

Visuels

Family-Photographs-SON-T
Ressources multiples - Visuals