Suisse - Français

Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 8720169752207
Code de commande complet: 872016975220799

Caractéristiques

Longueur totale
1'202 mm
Largeur totale
602 mm
Hauteur totale
72 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
72 x 602 x 1202 mm
Matériaux
Aluminium
Indice de protection
-
Protection contre les chocs mécaniques
-
Couleur des accessoires
Blanc
Poids net (pièce)
0.960 kg

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401808387 fr_CH pdf 198.9 kB

Brochures

Notice de montage
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401808387_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401808387_EU
Ressources multiples - Visuals