Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, 12 à 24 CC V, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, Oui, Noir
Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, 12 à 24 CC V, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, Oui, Noir
Code de commande: 8719514946941
Code de commande complet: 871951494694199
Caractéristiques
Tension d'entrée
12 à 24 CC V
Fréquence linéaire
- Hz
Longueur totale
136.4 mm
Largeur totale
40 mm
Hauteur totale
25.2 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
25 x 40 x 136 mm
Indice de protection
IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau]