Signify LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1

Description du produit

Signify LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1

Code de commande: 8720169210493
Code de commande complet: 872016921049300

Caractéristiques

Type de batterie
Li-ion
Capacité de la batterie (ampère-heure)
0.011 Ah
Tension de la batterie
3 V

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1 txt 1.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913701065803 fr_CH pdf 107.0 kB

Brochures

Notice de montage
LFC773x Segment Control Unit Installation Instruction pdf 678.5 kB

Visuels

Product-Photographs-913701065803_EU
Ressources multiples - Visuals