Les lampadaires solaires SunStay Pro gen2 mini vous permettent d'atteindre plus facilement que jamais vos objectifs de développement durable. Ils sont équipés d'un panneau solaire intégré, d'une option pour un panneau photovoltaïque vertical supplémentaire et d'une batterie au lithium-fer-phosphate (LFP), mais disposent également d'options de chargeur pour un fonctionnement hors réseau et hybride. SunStay Pro gen2 mini est disponible dans une large gamme de températures de couleur avec des recettes lumineuses dédiées qui aident à préserver les ciels sombres. Le tout dans un boîtier de luminaire au design distinctif, robuste et durable en aluminium moulé sous pression. Vous pouvez ainsi apporter de la lumière dans des zones sans accès au réseau électrique pour les années à venir. L'éclairage solaire SunStay Pro gen2 mini utilise la dernière technologie LED pour une longue durée de vie de 100 000 heures avec le meilleur maintien du flux lumineux de sa catégorie à L95. L’embout de montage sur mât spécialement conçu offre différents angles d’inclinaison ainsi qu’une option de montage latéral et top de mât. Avec la nouvelle plateforme optimisée LEDgine, vous pouvez également augmenter la distance entre les mâts pour réduire le coût total de possession dans une large gamme d’applications. SunStay Pro gen2 mini est conçu pour une installation rapide et simple, avec un passage de câble repensé et un accès sans outil par le haut aux composants internes, pour une meilleure facilité d'entretien. Et grâce à Signify Service tag, vous avez accès à toute la documentation dont vous avez besoin sur site. Des options de connectivité et de gradation sont disponibles, notamment un détecteur de mouvement radar pour augmenter automatiquement les niveaux d'éclairage lorsqu'une présence est détectée. Il est également possible de regrouper et de contrôler les lampadaires voisins via un réseau maillé interne pour augmenter les niveaux d’éclairage en cas de détection de présence ou d’activité. De plus, l’éclairage solaire VGP724 SunStay Pro gen2 mini est doté de l'interface System Ready et pourra donc être associé à des systèmes avancés de gestion de l’éclairage tels qu’Interact à tout moment dans le futur. Le choix tout-en-un pour aujourd'hui et demain
Apporter de la lumière aux zones sans accès au réseau électrique
Préserver les paysages (pas de tranchées de câblage)
Batterie au lithium-fer-phosphate remplaçable pour une longue durée de vie et des opérations aisées
Choix de plus de 40 faisceaux, options de grilles internes
Pour garantir la performance et l'autonomie du lampadaire, le calcul du dimensionnement solaire doit être effectué par une équipe Signify formée ou un partenaire formé par l'équipe Signify.
Pour une performance efficace de l'éclairage public solaire, le panneau photovoltaïque doit être exposé au soleil toute la journée et ne doit pas être installé à l'ombre.