Philips Ledinaire Etanche All-in WT065C
La qualité maîtrisée. Installation facile. Votre choix fiable et abordable pour chaque tâche
Produits
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN
8719514963818
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN
8719514963825
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN
8719514963849
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN
8719514963863
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200
8720169500211
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500
8720169500228
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1
8720169500235
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
8720169500242
8 articles
Informations sur la famille de produits
Description
La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers
Avantages
Luminaire robuste et étanche
Fiabilité Philips garantie
Caractéristiques
Plusieurs longueurs et flux lumineux disponibles (jusqu’à 6800 lm, 150 cm)
Clips de montage et crochets de suspension inclus