Philips Ledinaire Etanche All-in WT065C, (in brown Eco Packaging), 54 W, L1500 mm, 7400 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7400 lm, 54 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8719514963863
Code de commande complet: 871951496386399

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401807985 fr_CH pdf 243.2 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401807985_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401807985_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED74S 840 PSU L1500 911401807985 pdf 626.9 kB