Suisse - Français
Espace résidentiels et passages piétons

Espaces résidentiels et passages piétons

Un éclairage qui rend les quartiers plus sûrs et plus agréables à vivre.

Avec l’expansion urbaine, la circulation s’intensifie, ce qui rend la visibilité plus cruciale que jamais. Notre éclairage écoénergétique contribue à :

 

  • Améliorer la visibilité des conducteurs et des piétons
  • Créer des quartiers sûrs et confortables pour tous
  • Réduire la consommation d'énergie et diminuer les coûts d'exploitation

Comment pouvons-nous vous aider

Respecter les normes de sécurité en matière d'éclairage routier

Des routes saturées exposent les usagers à de nombreux risques notamment avec les comportements imprévus et une météo parfois extrême. Bien que ces facteurs ne puissent pas toujours être contrôlés, un bon éclairage peut faire la différence. ​

Améliorer la visibilité pour les usagers de la route et les conducteurs

La sécurité commence par ce que vous voyez, un éclairage efficace avec les bons niveaux et la bonne qualité de lumière :

 

  • Améliore la visibilité et la sécurité des conducteurs, des cyclistes et des piétons
  • Aide à prévenir les accidents et les accrochages causés par une mauvaise visibilité.
  • Accélérer les interventions grâce à l’intégration de capteurs intelligents

Signify Interact Éclairage connecté

L'éclairage IoT Signify Interact peut contribuer à rendre votre ville plus intelligente en rationalisant les services municipaux, en soutenant la sécurité des citoyens et en embellissant les espaces publics. En contribuant à la réduction radicale de la consommation d’énergie et des émissions, Interact met votre ville sur la voie de la durabilité.

Gestion du parc d'éclairage

Gestion du parc d'éclairage

  • Surveillez l'éclairage public à distance via un tableau de bord basé sur une carte
  • Recevez des notifications d'alerte de panne instantanées pour éviter la recherche manuelle
  • Évoluez rapidement grâce à la mise en service automatique sur le réseau cellulaire
Gestion d’ambiances lumineuses

Gestion d’ambiances lumineuses

  • Gérez l'éclairage public via un tableau de bord intuitif
  • Augmentez la luminosité en cas d'urgence ou dans les zones très fréquentées
  • Améliorez l'efficacité de la maintenance grâce à la détection automatique des pannes et aux alertes de panne instantanées
Optimisation de la consommation énergétique

Optimisation de la consommation énergétique

  • Surveillez la consommation d'énergie par luminaire, zone ou ville
  • Maximisez l'efficacité grâce à la gradation, à un flux lumineux constant et plus encore
  • Améliorer le facteur de puissance contribue à une consommation plus responsable et à une meilleure gestion du réseau
Signify Interact

Signify Interact

Avec Signify Interact, Signify fait de l’éclairage urbain un levier stratégique pour les villes intelligentes, en renforçant la sécurité, l’efficacité énergétique et la durabilité. Avec des installations dans plus d’un millier de villes, il contribue à réduire les émissions et à dégager des économies pour soutenir des objectifs plus larges de ville intelligente.

Telensa

Telensa

Telensa, une marque Signify, fournit des solutions de contrôle d'éclairage public intelligentes qui transforment l'infrastructure urbaine grâce à une technologie d'éclairage connectée et aident les villes à améliorer l'efficacité énergétique, la durabilité et la sécurité.

Système de gestion de l'éclairage extérieur

Système de gestion de l'éclairage extérieur

Le système de gestion de l'éclairage extérieur de Signify vous donne un contrôle total sur chaque luminaire connecté, de manière centralisée et sécurisée. Du maillage RF et des nœuds cellulaires au contrôle et au diagnostic des armoires, il simplifie les opérations, réduit les coûts de maintenance et garantit que chaque luminaire éclaire, exactement au bon endroit et au bon moment.

Multicapteur extérieur

Multicapteur extérieur

Conçu pour l'avenir de l'éclairage public, notre capteur multisensor extérieur ajoute de l'intelligence à tout luminaire compatible Zhaga-D4i. Il détecte les mouvements, les niveaux de lumière, la température, le bruit et bien plus encore, permettant des économies d'énergie, une automatisation plus intelligente et des informations en temps réel qui aident les villes à réagir plus rapidement et à planifier plus intelligemment.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Newsletter

Newsletter

Restez au courant des dernières nouvelles, webinaires, innovations et outils.

Démarrer un projet

Plus d'info

Vous démarrez un nouveau projet ? Nous serions ravis de vous aider.

Trouver un partenaire

Trouver un partenaire

Trouvez un distributeur ou un intégrateur de systèmes certifié près de chez vous.