Suisse - Français
Routes principales et autoroutes

Routes principales et autoroutes

Des routes plus intelligentes commencent par le bon éclairage

Un éclairage fiable assure la circulation routière et la sécurité des personnes. Nos solutions d'éclairage connectées s'adaptent aux besoins de la circulation et améliorent les opérations en :

 

  • Améliorer la visibilité et la sécurité routière
  • Réduire les coûts d'énergie et de maintenance
  • Activation du contrôle et de la surveillance à distance

Comment pouvons-nous vous aider

Respecter les normes de sécurité en matière d'éclairage routier

Les routes et autoroutes encombrées comportent des risques, allant du trafic dense et du comportement imprévisible des conducteurs aux conditions météorologiques difficiles. Bien que ces facteurs ne puissent pas toujours être contrôlés, un bon éclairage peut faire une grande différence. ​

Soutenir la sécurité routière et les services d'urgence

Chaque seconde compte sur la route. Notre éclairage permet de :​

 

  • Fournir le bon niveau de visibilité aux conducteurs et aux piétons pour favoriser le temps de réaction
  • Favoriser la visibilité des piétons aux passages piétons
  • Les capteurs détectent les incidents et permettent une réponse plus rapide.

Signify Interact Éclairage connecté

L'éclairage IoT Signify Interact peut contribuer à rendre votre ville plus intelligente en rationalisant les services municipaux, en soutenant la sécurité des citoyens et en embellissant les espaces publics. En contribuant à la réduction radicale de la consommation d’énergie et des émissions, Interact met votre ville sur la voie de la durabilité.

Gestion du parc d'éclairage

Gestion du parc d'éclairage

  • Surveillez l'éclairage public à distance via un tableau de bord basé sur une carte
  • Recevez des alertes de panne instantanées : plus besoin de recherche manuelle
  • Évoluez rapidement grâce à la mise en service automatique sur le réseau cellulaire
Gestion d’ambiances lumineuses

Gestion d’ambiances lumineuses

  • Gérez l'éclairage public via un tableau de bord intuitif
  • Augmentez la luminosité en cas d'urgence ou dans les zones très fréquentées
  • Améliorez l'efficacité de la maintenance grâce à la détection automatique des pannes et aux alertes de panne instantanées
Optimisation de la consommation énergétique

Optimisation de la consommation énergétique

  • Surveillez la consommation d'énergie par luminaire, zone ou ville
  • Maximisez l'efficacité grâce à la gradation, à un flux lumineux constant et plus encore
  • Optimiser le facteur de puissance pour réduire le gaspillage et alléger la demande du réseau
Signify Interact

Signify Interact

Signify Interact transforme l'éclairage public en un atout urbain intelligent, améliorant la sécurité, l'efficacité et la durabilité. Avec des installations dans plus d’un millier de villes, il contribue à réduire les émissions et à dégager des économies pour soutenir des objectifs plus larges de ville intelligente.

Telensa

Telensa

Telensa, une marque Signify, fournit des solutions de contrôle d'éclairage public intelligentes qui transforment l'infrastructure urbaine grâce à une technologie d'éclairage connectée et aident les villes à améliorer l'efficacité énergétique, la durabilité et la sécurité.

Système de gestion de l'éclairage extérieur

Système de gestion de l'éclairage extérieur

Le système de gestion de l'éclairage extérieur de Signify vous donne un contrôle total sur chaque lampadaire connecté, de manière centralisée et sécurisée. Du maillage RF et des nœuds cellulaires au contrôle et au diagnostic des armoires, il simplifie les opérations, réduit les coûts de maintenance et garantit que chaque lumière fait ce qu'elle est censée faire, exactement au moment où elle le doit.

Multicapteur extérieur

Multicapteur extérieur

Conçu pour l'avenir de l'éclairage public, notre multicapteur extérieur Philips ajoute de l'intelligence à tout luminaire compatible Zhaga-D4i. Il détecte les mouvements, les niveaux de lumière, la température, le bruit et bien plus encore, permettant des économies d'énergie, une automatisation plus intelligente et des informations en temps réel qui aident les villes à réagir plus rapidement et à planifier plus intelligemment.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Newsletter

Newsletter

Restez au courant des dernières nouvelles, webinaires, innovations et outils.

Démarrer un projet

Plus d'info

Vous démarrez un nouveau projet ? Nous serions ravis de vous aider.

Trouver un partenaire

Trouver un partenaire

Trouvez un distributeur ou un intégrateur de systèmes certifié près de chez vous.