Suisse - Français
Maison de retraite

Résidence pour personnes âgées et résidence assistée

Promouvoir la sécurité et le bien-être dans une atmosphère conviviale

L’éclairage influence la façon dont les personnes âgées se sentent, dorment et se déplacent en sécurité. Nos solutions intelligentes aident à :

 

  • Favoriser un sommeil réparateur grâce à l'éclairage circadien
  • Améliorez la sécurité grâce à un éclairage nocturne automatisé et sans éblouissement
  • Redonnez confort et contrôle grâce aux réglages personnels

Comment pouvons-nous vous aider ?

Soutenir les aînés avec des solutions d'éclairage intelligentes

Les personnes âgées vivant en maison de retraite sont souvent confrontées à l’anxiété, à une sensation d’inconfort et à un sommeil de mauvaise qualité, en grande partie en raison du contrôle limité qu’elles ont sur leur environnement. Les troubles cognitifs et le manque de lumière du jour peuvent perturber les rythmes circadiens et le bien-être. Notre éclairage favorise le sommeil, la visibilité et la sécurité grâce au suivi du rythme circadien, à la réduction de l'éblouissement et aux la mise en veilleuses automatisées.

Redonner le contrôle

Un sentiment de contrôle peut transformer la façon dont les personnes âgées se sentent dans leur espace :

 

  • Le contrôle personnel de l'éclairage améliore le confort et la confiance
  • La luminosité et la température de couleur réglables s'adaptent à l'humeur et à l'activité
  • Favorise l'indépendance et aide les résidents à se sentir chez eux

Signify Interact Éclairage connecté

L'éclairage connecté compatible IoT peut contribuer à améliorer l'expérience du personnel et des patients, tout en gérant les opérations de manière efficace et efficiente.  

Éclairage dynamique

Éclairage dynamique

  • L'éclairage circadien imite la lumière naturelle du jour pour améliorer les cycles de sommeil, renforcer le bien-être et réduire les risques de chute.
  • L'éclairage activé par détecteur de mouvement facilite la navigation nocturne tout en minimisant les troubles du sommeil.
Suivi des actifs

Suivi des actifs

  • Le suivi en temps réel des équipements médicaux garantit leur disponibilité et réduit le temps consacré à la recherche.
  • Les badges du personnel avec boutons d'alarme (Kontakt.io) permettent d'améliorer les temps de réponse en cas d'urgence.
Système de localisation en temps réel

Système de localisation en temps réel

  • La géolocalisation empêche les résidents de se promener dans des zones dangereuses.
  • Des alertes proactives avertissent le personnel si un résident ne dispose pas de l’équipement médical nécessaire.
  • Alertez le personnel pour aider à rediriger les résidents qui présentent un risque d’errance lorsqu’ils s’attardent près d’une porte de sortie.
OneSpace - Color Kinetics

OneSpace - Color Kinetics

Color Kinetics OneSpace libère les plafonds, créant des espaces minimalistes et homogènes avec une lumière uniforme et une acoustique améliorée.

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Fonctionnement NatureConnect imite la lumière du jour et les vues du ciel avec des scènes lumineuses qui stimulent l'énergie et connectent les espaces sans fenêtre à la nature.

Signify myCreation

Signify myCreation

Améliorez votre espace avec des conceptions d’éclairage personnalisables et durables. Imprimé localement et à la demande à partir de matériaux recyclés et livré directement à votre entreprise. Profitez d'un éclairage personnalisé, de conception durable, intelligent et efficace.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Newsletter

Newsletter

Restez au courant des dernières nouvelles, webinaires, innovations et outils.

Démarrer un projet

Plus d'info

Vous démarrez un nouveau projet ? Nous serions ravis de vous aider.

Trouver un partenaire

Trouver un partenaire

Trouvez un distributeur ou un intégrateur de systèmes certifié près de chez vous.