Philips LuxSpace Compact, en surface et suspendu

Philips LuxSpace Compact, en surface et suspendu : ultra-efficace, élégant et parfait pour les hauts plafonds

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips LuxSpace est conçu pour offrir la combinaison parfaite d'efficacité, de confort visuel élevé et de design élégant sans compromettre les performances d'éclairage. LuxSpace offre une longue durée de vie et une efficacité allant jusqu'à 175 lm/W, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs et une excellente répartition de la lumière qui ont une influence majeure sur les effets visuels et non visuels de la lumière sur la santé et le bien-être humains. La famille de downlights LuxSpace offre un large choix d'options pour créer l'ambiance souhaitée et favoriser le confort de l'utilisateur, quelle que soit l'application.

Avantages

  • Efficacité optimale jusqu'à 175 lm/W

  • Une lumière douce et naturelle assure un confort visuel

Caractéristiques

  • Montage en surface (DN610C) et suspendu (DN610P)

  • Choix parmi cinq optiques : brillante, lignes déteintes, mate, blanche et noire

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôpitaux et centres de soin
  • Hôtellerie
  • Aéroports
  • Bâtiments publics
  • Atriums

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, en surface et suspendu fr_CH pdf 636.0 kB

Visuels

Family-Photographs-LuxSpace Compact, en surface et suspendu
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-LuxSpace Compact, en surface et suspendu
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB