Suisse - Français
Pistes cyclables et trottoirs

Pistes cyclables et trottoirs

Un éclairage qui maintient les villes connectées et en mouvement

La lumière aide les gens à se sentir libres de se déplacer dans la ville. Notre éclairage LED intelligent permet de :

 

  • Améliorer la sécurité et la visibilité des cyclistes et des piétons
  • Encourager les modes de vie actifs après la tombée de la nuit
  • Rendre les espaces publics plus accueillants et connectés

Comment pouvons-nous vous aider

Un éclairage qui accompagne aussi bien les pas des flâneurs que les roues des cyclistes.

À mesure que les villes se développent, des pistes cyclables et piétonnes bien éclairées sont essentielles pour des déplacements sûrs et fluides. Ces itinéraires relient les gens aux transports en commun, au travail et aux loisirs. Un éclairage adéquat les rend plus sûrs, plus accueillants et plus faciles à parcourir, favorisant ainsi une ville bien connectée et active pour tous.

Rendre la marche et le vélo plus sûrs

Tout le monde mérite de se sentir en sécurité lorsqu’il se déplace dans sa ville, à pied ou à deux roues. L'éclairage intelligent :

 

  •  Améliore la visibilité au niveau des passages pour piétons et des intersections.
  • Met en évidence les obstacles et les surfaces inégales
  • Encourage la marche, le jogging et le vélo à toute heure

Signify Interact Éclairage connecté

L'éclairage IoT Signify Interact peut contribuer à rendre votre ville plus intelligente en rationalisant les services municipaux, en soutenant la sécurité des citoyens et en embellissant les espaces publics. En contribuant à la réduction drastique de la consommation d’énergie et des émissions, Interact met votre ville sur la voie de la durabilité.

Gestion du parc d'éclairage

Gestion du parc d'éclairage

  • Surveillez l'éclairage public à distance via un tableau de bord basé sur une carte
  • Recevez des alertes de panne instantanées : plus besoin de recherche manuelle
  • Évoluez rapidement grâce à la mise en service automatique sur le réseau cellulaire
Gestion d’ambiances lumineuses

Gestion d’ambiances lumineuses

  • Gérez l'éclairage public via un tableau de bord intuitif
  • Augmentez la luminosité en cas d'urgence ou dans les zones très fréquentées
  • Améliorez l'efficacité de la maintenance grâce à la détection automatique des pannes et aux alertes de panne instantanées
Optimisation de la consommation énergétique

Optimisation de la consommation énergétique

  • Surveillez la consommation d'énergie par luminaire, quartier ou à l'echelle de la ville complète
  • Maximisez l'efficacité grâce à la gradation, à un flux lumineux constant et plus encore
  • Optimiser la puissance pour réduire le gaspillage et alléger la demande du réseau
Signify Interact

Signify Interact

Signify Interact transforme l'éclairage public en un atout urbain intelligent, améliorant la sécurité, l'efficacité et la durabilité. Avec des installations dans plus d’un millier de villes, il contribue à réduire les émissions et à dégager des économies pour soutenir des objectifs plus larges de ville intelligente.

Telensa

Telensa

Telensa, une marque Signify, fournit des solutions de contrôle d'éclairage public intelligentes qui transforment l'infrastructure urbaine grâce à une technologie d'éclairage connectée et aident les villes à améliorer l'efficacité énergétique, la durabilité et la sécurité.

Système de gestion de l'éclairage extérieur

Système de gestion de l'éclairage extérieur

Le système de gestion de l'éclairage extérieur de Signify vous donne un contrôle total sur chaque lampadaire connecté, de manière centralisée et sécurisée. Du maillage RF et des nœuds cellulaires au contrôle et au diagnostic des armoires, il simplifie les opérations, réduit les coûts de maintenance et garantit que chaque point lumineux fait ce qu'il est censé faire, exactement au moment où il le doit.

Multicapteur extérieur

Multicapteur extérieur

Conçu pour l'avenir de l'éclairage public, notre multicapteur extérieur Philips ajoute de l'intelligence à tout luminaire compatible Zhaga-D4i. Il détecte les mouvements, les niveaux de lumière, la température, le bruit et bien plus encore, permettant des économies d'énergie, une automatisation plus intelligente et des informations en temps réel qui aident les villes à réagir plus rapidement et à planifier plus intelligemment.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Newsletter

Newsletter

Restez au courant des dernières nouvelles, webinaires, innovations et outils.

Démarrer un projet

Plus d'info

Vous démarrez un nouveau projet ? Nous serions ravis de vous aider.

Trouver un partenaire

Trouver un partenaire

Trouvez un distributeur ou un intégrateur de systèmes certifié près de chez vous.