Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    NatureConnect

    Transférer les couleurs et la dynamique de la nature vers l’intérieur pour vivre une expérience totalement immersive.

    Voir tous les 9 produits Ledalite
    NatureConnect
    Ledalite
    iF Design Award 2021 Logo
    Spark Design Award Logo
    cETLus logo
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le système d’éclairage naturel NatureConnect est élaboré à partir des principes éprouvés de conception biophilique pour nous remettre en contact avec le monde extérieur. Il reproduit le cycle naturel de la lumière du jour à l’intérieur pour créer des environnements sains, stimulants et attrayants. À l’aide des principes et des algorithmes optimisés de la nature, il crée des scènes d’éclairage riches et significatives qui nous remettent en contact avec les cycles constants et les variations de la nature pour offrir des environnements intérieurs confortables et attrayants. Vous connecte à la nature et vous fait profiter de l’extérieur.

        Avantages

        Améliore le bien-être : favorise le rythme circadien naturel du corps afin de rester actif pendant la journée et bien se reposer la nuit
        Augmente le rendement : rend les gens plus énergiques et stimule l’interaction et la collaboration
        Crée un environnement inspirant : rehausse l’identité de votre entreprise en créant une atmosphère animée, joyeuse et immersive

        Caractéristiques

        Scènes réglables pour fournir des doses d’éclairage mélanopique au bon moment de la journée
        L’interface utilisateur intuitive permet à l’utilisateur de choisir parmi différents rythmes de jour ou scènes lumineuses
        Une double entrée 0-10 V permet de régler la luminosité (pour la régulation de la lumière du jour), de définir la scène ou d’éteindre le système
        L’équilibre naturel de l’éclairage horizontal et vertical varie au cours de la journée
        L’interface utilisateur et le capteur pré-commandés sont conformes au code de comportement automatisé

        Applications

        Bureau
        Santé
        Hospitalité
        Milieu scolaire
        Hôtel
        Centre de congrès
        Espaces sociaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit