RoadFocus
Les luminaires DEL de type Cobra RoadFocus de Lumec vous permettent vraiment de convertir votre éclairage routier vers la DEL de manière fiable
Luminaire FBZ très grande hauteur de Day-Brite | éclairage industriel
Le luminaire DEL linéaire pour très grande hauteur FBZ est une solution d’optiques ciblées dirigeant la lumière où elle est requise en maximisant l’efficacité
SlimLux
Le luminaire SlimLux de Day-Brite vous permet d’opter pour un éclairage indirect à faible éblouissement au coût d’un luminaire linéaire encastré.
ModiFly
Flexible et raffiné, un nouveau super-héros a fait son apparition sur la scène voici la suspension ModiFly de Ledalite.
Éclairage direct DEL SlimSurface
Luminaires installés en saillie profilés, ronds et carrés procurant une allure sophistiquée à votre plafond.
ZoneScape
Entrez dans une nouvelle ère de contrôles d'éclairage extérieur avec le système de contrôle d'éclairage paysager Zonescape.
TruGroove DEL
Les luminaires TruGroove sont offerts en versions suspendues, en saillie et murales afin de complémenter notre version encastrée à rendement élevé.
Encastrés DEL
Notre gamme complète d’encastrés DEL Lightolier, composée de Calculite DEL, LyteProfile DEL et LyteCaster DEL.
LBX
Les luminaires LBX fournissent le bon éclairage pour tout espace de vente au détail où les objectifs d'uniformité sont importants.
FluxStream
Cette gamme de luminaires est disponible pour une grande variété d’applications avec une apparence et un rendement lumineux constants.
EvoGrid
Les luminaires EvoGrid offrent un mélange unique de design soucieux de leur budget associé à un attrait architectural.
EyeLine
Les luminaires DEL suspendus et muraux EyeLine créent un énoncé dans tout espace architectural.
EcoForm DEL
Créez une première impression percutante avec l'éclairage durable et écoénergétique des luminaires EcoForm.
Éclairage Confort
Technologie DEL haute performance écoénergétique, sans éblouissement ni pixelisation sévères pouvant survenir avec les luminaires extérieurs DEL.
Technologie ClearGuide
Profitez d'un éclairage DEL écoénergétique sans vous soucier de l'éblouissement ou de la pixelisation associés aux luminaires DEL.
Calculite DEL
Encastrés de classe spécification procurant un confort visuel, un contrôle optique, une précision mécanique, ET une installation efficace.
Chopstick
Les luminaires DEL suspendus et muraux Chopstick sont conçus en gardant en tête une échelle minimaliste et discrète et des lignes nettes.