Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    TruGroove en surface micro

    Ruban d’éclairage continu de 1,75 po avec performance exceptionnelle et polyvalence pour des utilisations fonctionnelles et décoratives.

    Voir tous les 63 produits Ledalite
    TruGroove en surface micro
    Ledalite
    cETLus logo
    Color Rendering Icon
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        TruGroove en surface micro repousse les limites de la performance. Les éléments optiques innovants procurent une uniformité exceptionnelle et un espacement large entre les rangs à partir d’une ligne d’éclairage continu d’une ouverture de 1,75 po. Les cellules uniques du paralume à optique quadruple offrent un large éventail d’options, de l’éclairage rasant à l’éclairage superposé en passant par l’éclairage mural asymétrique, dépassant les exigences des espaces les plus complexes.

        Avantages

        Performance élevée à un tout nouveau niveau dans un éclairage à ouverture étroite
        Large espacement entre les rangées permettant de réduire la quantité de luminaires et la consommation d’énergie
        Au moins 20 répartitions de l’éclairage, idéales pour une variété d’utilisations
        Cellule de paralume à optique quadruple innovante offrant confort visuel et performance
        Plus petit et plus polyvalent

        Caractéristiques

        MesoOptics produisant une véritable répartition en ailes de papillon
        AccuRender à IRC de 90 disponible en cinq températures de couleur ou en blanc réglable
        Capteurs évolutifs Interact Pro
        Plusieurs options de plages de lumens vers le haut/vers le bas
        Options de répartition symétrique, asymétrique, directe, indirecte, et directe/indirecte
        Versions de montage suspendu, en surface et mural
        Combinaisons lentille/paralumes disponibles

        Système

        0-10 V
        DALI
        Interact Pro évolutif sans fil
        EcoSystem de Lutron
        Interact office avec alimentation électrique par câble Ethernet

        Applications

        Bureau
        Commerces
        Milieu scolaire
        Santé
        Hospitalité
        Aéroports
        Bibliothèques
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit