Parcourez les
Cadre Lytecaster
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Pour toutes les applications à plafond non isolé dans les constructions résidentielles et commerciales. S'utilise avec toutes les garnitures de série 1000. Système de montage solide avec barres de montage robustes de 13 po qui se rallongent jusqu'à 27 po. Pinces de câble intégrées.
Avantages
Grande variété de cadres pour couvrir différentes applications
Garnitures interchangeables pour couvrir l'effet de lumière désiré
Conçu pour faciliter l'installation
Caractéristiques
Disponible en trois tailles bien dimensionnées : 3 3/4 po, 5 po, 6 3/4 po
Le cadre de montage de l'éclairage ne fléchit pas, maintient la garniture du réflecteur affleurante au plafond
Des barres de montage rotatives permettent le montage du cadre dans des conditions difficiles
Les marquages d'alignement facilitent le maintien d'un long parcours droit de luminaires à éclairage direct