Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Pour toutes les applications à plafond non isolé dans les constructions résidentielles et commerciales. S'utilise avec toutes les garnitures de série 1000. Système de montage solide avec barres de montage robustes de 13 po qui se rallongent jusqu'à 27 po. Pinces de câble intégrées.

        Avantages

        Grande variété de cadres pour couvrir différentes applications
        Garnitures interchangeables pour couvrir l’effet de lumière désiré
        Conçu pour faciliter l’installation

        Caractéristiques

        Disponible en trois tailles bien dimensionnées : 3 3/4 po, 5 po, 6 3/4 po
        Le cadre de montage de l’éclairage ne fléchit pas, maintient la garniture du réflecteur affleurante au plafond
        Des barres de montage rotatives permettent le montage du cadre dans des conditions difficiles
        Les marquages d’alignement facilitent le maintien d’un long parcours droit de luminaires à éclairage direct

        Applications

        Résidentiel
        Milieu hôtelier
        Accessoires
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit