Parcourez les
EasyLyte à DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le nouvel encastré à DEL EasyLyte de Lightolier représente le meilleur choix selon votre budget sans renoncer à la facilité d’installation ou à la qualité du produit. Les encastrés EasyLyte ont été conçus pour partager une seule plateforme de cadre avec la gamme Calculite à DEL de 3e génération et la nouvelle gamme modifiée LyteProfile. L’architecture à l’épreuve du temps est à la hauteur de la réputation de Lightolier en matière d’innovation et elle répond aux besoins des clients. Notre conception modulaire rend l’installation souple et permet d’économiser du temps et des coûts lorsque des changements de dernière minute sont apportés aux projets.
Avantages
Les angles de défilement à 70° assurent un positionnement adéquat des éléments optiques, ce qui procure un meilleur confort visuel
La combinaison d’un générateur de lumière et d’un réflecteur permet une installation sans outil faisant appel à la technologie de raccordement rapide
Dépannage, modifications et mises à niveau simples des produits après l’installation
Cadre standard de 120/277 V qui simplifie la planification et l’installation
Utilise le même cadre UniFrame que les gammes LyteProfile et Calculite, ce qui permet plus de 50 K configurations de produits
Caractéristiques
Options d'encastrés ronds à réflecteur de 4 po et de 6 po
Quatre (4) finis de réflecteur : blanc mat, noir mat, transparent diffus, bronze
Bordure offerte en blanc mat
Combo composé d’un réflecteur en deux parties et d’un générateur de lumière