8
Vaya Free Form blanc à intensité réglable
produits trouvés
Parcourez les
Vaya Free Form blanc à intensité réglable
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Vaya Free Form est une solution d’éclairage linéaire flexible pour les corniches droites ou courbées et les applications encastrées. Free Form vous donne une lumière blanche régulière et uniforme sur toutes les surfaces, dans tous les environnements. Vous pouvez facilement couper et connecter Free Form en intérieur, ce qui permet un éclairage qui s’adapte aux formes inhabituelles et difficiles à éclairer tout en éliminant le gaspillage. Dans les environnements extérieurs, vous pouvez couper et refermer Free Form, en conservant ses caractéristiques de protection IP66.
Avantages
Avec des indices de protection IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
Livré dans les températures de couleur standards de 3 000 K et 4 000 K. Des configurations personnalisées sont également offertes en 2 200 K, 2 700 K, 5 000 K et 6 000 K.
Les versions intérieure et extérieure peuvent être coupées à n’importe quelle longueur à des intervalles de 62,5 mm (2,5 po)