Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Vaya Free Form blanc à intensité réglable

    Luminaire mince et flexible avec une lumière blanche uniforme à intensité réglable

    Voir tous les 8 produits Color Kinetics
    Vaya Free Form blanc à intensité réglable
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Vaya Free Form est une solution d’éclairage linéaire flexible pour les corniches droites ou courbées et les applications encastrées. Free Form vous donne une lumière blanche régulière et uniforme sur toutes les surfaces, dans tous les environnements. Vous pouvez facilement couper et connecter Free Form en intérieur, ce qui permet un éclairage qui s’adapte aux formes inhabituelles et difficiles à éclairer tout en éliminant le gaspillage. Dans les environnements extérieurs, vous pouvez couper et refermer Free Form, en conservant ses caractéristiques de protection IP66.

        Avantages

        Avec des indices de protection IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
        Livré dans les températures de couleur standards de 3 000 K et 4 000 K. Des configurations personnalisées sont également offertes en 2 200 K, 2 700 K, 5 000 K et 6 000 K.
        Les versions intérieure et extérieure peuvent être coupées à n’importe quelle longueur à des intervalles de 62,5 mm (2,5 po)
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit