Suggestions

    Form Ten DEL rond pour grandes surfaces CA17/22L G3

    Styles classiques avec les avantages de l'éclairage DEL

    Voir tous les 42 produits Gardco
    Form Ten DEL rond pour grandes surfaces CA17/22L G3
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires Form Ten ronds de Gardco constituent un complément naturel à leurs homologues rectilignes. D’un point de vue architectural, la série se prête à une grande variété de motifs de construction, ce qui permet au concepteur de choisir d’attirer l’attention sur le luminaire ou de l’estomper gracieusement dans le décor avoisinant. Désormais, grâce à l’incorporation de DEL à hautes performances et à une technologie de pointe, ces luminaires fournissent les formes classiques souhaitées aujourd’hui ainsi que les avantageuses économies d’énergie attendues demain. Offerts dans un format de 17 po, les luminaires à DEL Form Ten ronds sont vendus dans deux styles – la série « M » à haut bombé et la série cylindrique « C ». Les deux modèles préservent les caractéristiques et les avantages qui en font les leaders de l’industrie en matière d’éclairage de chantier. Un cadre de porte en aluminium moulé sous pression d’une seule pièce contient une lentille en verre résistant à la chaleur et aux impacts et est entièrement scellé avec un caoutchouc de silicone creux à mémoire rémanente. Il suffit de tourner d’un quart de tour une vis captive en acier inoxydable pour articuler la lentille et le plateau optique. L’assemblage du pilote est précâblé avec des déconnexions rapides et se démonte simplement pour un entretien ou un remplacement.

        Avantages

        Les systèmes DEL utilisent jusqu'à 50 % moins d'énergie que les systèmes d'éclairage extérieurs traditionnels
        Réduction des dépenses d'énergie jusqu'à 40 %

        Caractéristiques

        Types II, III, IV, V
        Gamme de flux lumineux de 5 000 à 24 400 lumens
        Ensembles de modernisation disponibles

        Applications

        Éclairage de sécurité
        Éclairage de zone architecturale
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit