Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Projecteur sur rail imprimé en 3D de la série LumaShine

    Du commerce de détail à l’hôtellerie et au-delà!

    Voir le produit Lightolier
    Projecteur sur rail imprimé en 3D de la série LumaShine
    Declare
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le projecteur sur rail Lightolier 3D de la série LumaShine offre des performances de faisceau de qualité professionnelle avec l’optique Signify. La technologie AccuRender offre la meilleure qualité de couleur avec la plus grande efficacité. Dotés d’une charnière élégante et intégrée et d’un pilote interne pour une apparence contemporaine, les projecteurs sur rail imprimés en 3D LumaShine sont positionnés plus près du plafond pour un aspect et une conception plus épurés. Fabriquée à partir de matériaux renouvelables, la série LumaShine offre une gamme d’options de couleur, de faisceau, de lumen et de température et est idéale dans les environnements de vente au détail, d’hôtellerie et de bureau.

        Avantages

        Conception bio-circulaire réalisée avec jusqu’à 65 % de matériaux recyclés

        Caractéristiques

        Matériaux bio-circulaires imprimés en 3D
        1 000, 1 500 et 2 300 lm
        Faisceaux SP, NF, FL et WF
        Quatre couleurs standard, options personnalisables
        Température de couleur corrélée de 2700K, 3000K, 3500K et 4000K
        Accurender à IRC de 90
        Options pour les rails Lightolier, Halo et Juno

        Applications

        Commerce
        Milieu hôtelier
        Bureau
        Haute efficacité optique fournissant jusqu’à 120 lm/W
        Adaptables sur les rails de piste Lightolier, Halo et Juno
        Plusieurs options de lumens et de faisceaux élevés
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit