Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        PowerTrip est un dispositif limiteur de courant conçu pour utilisation avec les rails Radius, Basic, Advent ou Prospec Lytespan. Il est offert pour minimiser l'impact des législations provinciales et fédérales applicables à l'utilisation des systèmes d'éclairage sur rail. Pour obtenir la gamme complète d'accessoires et de compatibilités de produits veuillez vous reporter à la fiche technique.

        Avantages

        Permet l’utilisation d’éclairage sur rail dans l’état de Californie

        Caractéristiques

        La capacité est de 120 volts, 60 Hz
        Modules jusqu’à 900 W

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit