Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    NatureConnect Lightscape

    Couleurs et dynamiques naturelles sur le mur pour une expérience totalement immersive

    Voir tous les 5 produits Ledalite
    NatureConnect Lightscape
    Ledalite
    Spark Design Award Logo
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    iF Design Award 2021 Logo
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Ce luminaire applique des couleurs et des dynamiques naturelles sur le mur pour une expérience totalement immersive.

        Avantages

        Améliore le bien-être : favorise le rythme circadien naturel du corps afin de rester actif pendant la journée et bien se reposer la nuit
        Augmente le rendement : rend les gens plus énergiques et stimule l’interaction et la collaboration
        Crée un environnement inspirant : rehausse l’identité de votre entreprise en créant une atmosphère animée, joyeuse et immersive

        Caractéristiques

        Scènes réglables pour fournir des doses d’éclairage mélanopique au bon moment de la journée
        L’interface utilisateur intuitive permet à l’utilisateur de choisir parmi différents rythmes de jour ou scènes lumineuses
        Une double entrée 0-10 V permet de régler la luminosité (pour la régulation de la lumière du jour), de définir la scène ou d’éteindre le système
        L’équilibre naturel de l’éclairage horizontal et vertical varie au cours de la journée
        L’interface utilisateur et le capteur pré-commandés sont conformes au code de comportement automatisé

        Applications

        Bureau
        Santé
        Milieu hôtelier
        Milieu scolaire
        Hôtel
        Centre de conférences
        Espaces sociaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit