Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        ModuLyte est une famille d’éclairage vers le bas de 4 po, 6 po et 8 po avec cadre optionnel, offrant une esthétique et une performance commerciales réelles. La capacité de sélection sur le terrain et les accessoires installables optimisent la flexibilité, permettant à ModuLyte de s’adapter aux différentes exigences des bureaux, des commerces, des soins de santé et des établissements, entre autres applications.

        Avantages

        Éclairage vers le bas interchangeable sur le terrain (large/moyen) et optiques à éclairage mural à lentille
        Capacité de sélection sur le terrain pour 5 TCP et jusqu’à 3 lumens
        La coupure physique de 59° réduit l'éblouissement sous les angles élevés et un faible UGR pour optimiser le confort visuel
        Déconnexion rapide pour une séparation rapide du boîtier du pilote du générateur de lumière afin de faciliter l’installation et l’entretien à long terme
        Les caractéristiques d’application standard comprennent la classification IC, l’homologation pour les plafonds couverts mouillés et l’étanchéité à l’air

        Caractéristiques

        Ouvertures rondes d’éclairage vers le bas de 4 po, 6 po et 8 po
        Sélectionnable sur le terrain pour 5 TCP et jusqu’à 3 niveaux de lumens
        Pour une utilisation standard dans les nouvelles constructions (cadre en option), les maisons rénovées et les travaux de modernisation
        Classé IC, emplacement humide répertorié (plafonds couverts) et étanche à l'air
        Accessoires optiques installables sur le terrain pour les faisceaux d’éclairage vers le bas larges et moyens et l’éclairage mural asymétrique
        0-10 V dimmable à 1%
        Accurender à IRC de 90

        Applications

        Bureau
        Santé
        Commerce
        Milieu hôtelier
        Institutions

        Avertissement et sécurité

        Homologué cULus pour une utilisation dans des endroits humides avec des plafonds couverts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit