6
PureStyle Intelligent Color Powercore, RVBA
produits trouvés
Parcourez les
PureStyle Intelligent Color Powercore, RVBA
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires novateurs PureStyle Powercore apportent aux professionnels d’éclairage un rendement élevé dans un luminaire compact et facilement dissimulable. PureStyle produit une lumière d’une qualité exceptionnellement supérieure pour une vaste gamme d’utilisations intérieures – de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore. Voici quelques-uns des avantages convaincants que PureStyle apporte aux professionnels de l’éclairage ainsi qu’à leurs clients.
Avantages
Une lumière blanche et une lumière de couleur dynamique réglables dans un luminaire
Flexibilité et constance de la couleur
Compact et facile à installer
Caractéristiques
Résultats imbattables : des innovations majeures, comme un agglomérat d’optique unique, permettent à PureStyle d’offrir un IRC de 95, un flux lumineux pouvant atteindre jusqu’à 800 lm et des températures de couleur allant de 2700 K à 4000 K, en plus de la qualité supérieure du faisceau qui produit une lumière vive et homogène.
Conception novatrice : avec sa taille compacte et sa très courte distance de mélange, PureStyle peut exceller dans des domaines dans lesquels les luminaires linéaires traditionnels ne convenaient pas. Ce luminaire est offert avec des boîtiers en aluminium moulé de 305 mm (1 pi) ou de 1 219 mm (4 pi), et propose une gamme d’angles de faisceau, soit le large (100° x 100°), le moyen (30° x 60°) et l’étroit (10° x 60°). Des connecteurs s’enclenchent afin de s’assurer d’une installation de bout en bout sans aucune lumière s’échappant d’entre les luminaires; seulement une lumière pure et homogène.
Lumière blanche et lumière de couleur : PureStyle combine une lumière blanche réglable et une lumière de couleur dynamique pour créer un luminaire novateur de haute performance, facile à installer et à contrôler.
Meilleure constance de la couleur : la constance de la couleur commence avec Optibin, notre processus de marque déposée d’optimisation des répartitions en catégories, qui garantit l’uniformité et la constance des teintes entre les lumières à DEL, les luminaires et les cycles de fabrication. PureStyle assure également une constance de la couleur entre tous les luminaires à DEL dotés de la technologie Chromasync. Pendant la fabrication, un appareil calibré pour mesurer la lumière crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une famille entière de luminaires à DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, il est possible d’atteindre une constance de la couleur entre les luminaires, et ce, sans avoir à ajuster manuellement les points de couleur sur chaque luminaire.
Réglages inégalés dans le secteur : les luminaires PureStyle fonctionnent harmonieusement avec l’ensemble des contrôleurs de la série Color Kinetics, y compris iPlayer 3, Light System Manager et ColorDial Pro, de même qu’avec des contrôleurs tiers.
Applications
Utilisations intérieures de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore.