Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Très efficace, le luminaire à DEL pour plafond haut de la série G assure une répartition de la lumière exceptionnelle pour les zones d’usage général. Conçu pour un faible coût d’utilisation, ce luminaire économique complet tire parti de la technologie DEL à haut rendement et à longue durée de vie. Le plateau à DEL articulé pivote vers le bas grâce à un système de déverrouillage rapide, ce qui permet un accès immédiat à tous les composants internes. Cette conception unique permet un entretien plus rapide et plus facile.

        Avantages

        Construction rigide du boîtier
        Accès rapide et facile aux composants internes
        Excellente répartition de la lumière
        Convient à plusieurs utilisations

        Caractéristiques

        Boîtier formé à la presse-plieuse à partir d’acier laminé à froid robuste
        Assemblage articulé de tringle et de douilles
        Réflecteur en aluminium hautement spéculaire
        Méthodes de montage flexibles

        Applications

        Fabrication
        Entrepôts
        Commerce
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit