Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL RHG pour grande hauteur produit jusqu’à 33 000 lumens avec des réflecteurs de précision et des DEL à haut rendement, combinant des performances puissantes et une efficacité énergétique. Fabriqué avec 65 % de matériaux recyclés et des composants imprimés en 3D, RHG est conçu pour des performances durables et un impact soucieux de l’environnement.

        Avantages

        Solution écologique durable
        Réduit les coûts d’énergie
        Forme familière avec éclairage orienté vers le haut
        Facilité d'installation

        Caractéristiques

        Produit jusqu’à 176 LPW
        Matériau réflecteur imprimé en 3D
        Multiples options de TCP
        Large gamme de flux lumineux
        Gradation standard 0-10V

        Applications

        Alimentation et grands détaillants
        Bureau
        Milieu scolaire
        Centres de données
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit