Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        La meilleure façon de décrire cette magnifique lampe de quai DEL est fort simple : luminaire robuste de grande polyvalence à la conception exceptionnelle qui permet des économies d’énergie incroyables. Cette lampe de quai avec boîtier moulé durable utilise des DEL résistantes aux chocs pour supporter les conditions les plus rigoureuses des zones d’expédition et de réception. Sa tête demeure froide au toucher et peut être courbée à des angles remarquables pour éclairer l’intérieur d’une remorque. Son montage est un jeu d’enfant. Il suffit de la fixer au mur ou à une poutre en I avec quatre boulons. Comme il est plus important que jamais de réaliser des économies d’énergie et de protéger l’environnement, la lampe de quai DEL est idéale, car elle peut vous aider, vous et vos clients, à accomplir cette tâche importante sans sacrifier la performance. Cette lampe de quai ne consomme que 15 watts par rapport à une lampe PAR classique qui en consomme 150. De plus, avec une durée de vie utile maximale de 50 000 heures, ses coûts d’entretien et de remplacement sont considérablement réduits. Faire des économies d’énergie n’aura jamais été aussi simple et rapide.

        Avantages

        Faible consommation d’énergie
        Installation et utilisation flexibles
        Construction robuste

        Caractéristiques

        Entrée de 15 W
        Boîtier moulé
        Bras facilement réglable et orientable

        Applications

        Entrepôts
        Industriel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit