Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires DEL routiers architecturaux RoadScape de Lumec présentent une conception élégante et moderne dotée de hautes performances et d’une technologie optique offrant une solution d’éclairage très efficace. Prêt pour la connectivité, RoadScape propose plusieurs plages de lumens et une gamme complète de distributions optiques, garantissant le bon ajustement pour toute application. Cette gamme comprend également Service Tage, qui permet la transmission des données et le partage d’informations, tout en fournissant une assistance tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Conception élégante et moderne pour les applications de voies routières architecturales d’aujourd’hui
        Ensemble optique LEDgine chef de file du marché
        Options et contrôles prêts à être connectées
        La caractéristique Service Tag fournit une assistance tout au long de la durée de vie du produit

        Caractéristiques

        Toit plat ou en dôme
        Disponible avec la technologie LEDgine ou ComfortEdgeMD
        Gamme complète de plages de lumens et d'IRC/TCP
        Conforme à la norme International Dark Sky avec zéro éclairage vers le haut
        Générateur de lumière à indice de protection IP66
        Montage routier (bras de fût) avec réglage de l'inclinaison
        Accès sans outil
        Pilote de gradation standard, zD4i, DALI, pilotes compatibles aux capteurs en option
        Réceptacle à 7 fentes et réceptacle pour capteur Zhaga en option
        Options de contrôle d’éclairage intelligent supplémentaires disponibles

        Applications

        Route et rue
        Environnement urbain
        Site et grande surface
        Parcs, éclairage de sentiers piétonniers
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit