Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    RWP Wall Pack double sélection

    Applique murale légère de classe commerciale avec caractéristiques d'intensité et de couleur sélectionnables par l'utilisateur

    Voir le produit Stonco Keene
    RWP Wall Pack double sélection
    DLC Standard Qualified Product
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Notre conception légère et compacte est parfaite pour l’éclairage mural à usage général dans les environnements commerciaux légers et résidentiels multifamiliaux. Que vous ayez besoin d'éclairer des couloirs, des cages d'escalier ou des espaces communs, notre luminaire offre un éclairage fiable et efficace. Son profil élégant lui permet de s'intégrer parfaitement à n'importe quel décor.

        Avantages

        Puissance maximale : avec un maximum de 30 watts, elle fournit 2 600 à 4 100 lumens.
        Photocellule du crépuscule à l'aube : allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint à l'aube.
        Sélecteur d'intensité : choisissez un flux lumineux de 18 W, 24 W ou 30 W
        Préférence de couleur : choisissez parmi les options de couleur de lumière 3 000 K, 4 000 K ou 5 000 K.
        Plage de tension : compatible avec une alimentation 120-277 V.
        Longévité : classée à 50 000 heures de durée de vie de la DEL.

        Caractéristiques

        Sélecteur 3CCT pratique : choisissez facilement la température de couleur (CCT) souhaitée lors de l'installation.
        Éclairage uniforme : assure une distribution constante de la lumière.
        Sélecteur de lumens : ajustez sans effort les lumens lors de l'installation.
        Conception robuste et légère : facile à installer et durable.

        Applications

        Résidentiel
        Petits endroits commerciaux
        Bureaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit