Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Applique murale moyenne en forme prismique à LED GWM GeoForm

    Possibilités illimitées, résultats exceptionnels

    Voir tous les 108 produits Gardco
    Applique murale moyenne en forme prismique à LED GWM GeoForm
    Gardco
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
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
        Les appliques murales à LED GeoForm offrent six formes de luminaires distinctes à associer aux bâtiments grands et petits, modernes ou traditionnels. Conçues autour de la dernière technologie LED, ces appliques sont de petite taille et présentent une esthétique diurne minimaliste. La nuit, les appliques GeoForm combinent le meilleur éclairage de chemin de sa catégorie avec des optiques spécialisées pour mettre en valeur n’importe quelle façade.

        Avantages

        Conceptions géométriques modernes et compactes pour compléter l’architecture
        Fournit jusqu’à 178 lumens par watt pour des économies d’énergie importantes
        Léger pour une installation facile
        La caractéristique Service Tag fournit une assistance tout au long de la durée de vie du produit

        Caractéristiques

        Forme prismique disponible en deux tailles : petite et moyenne
        Les optiques de précision plus offrent un excellent éclairage du chemin
        Des distributions optiques de type 2, 3 et 4 sont disponibles
        Flux lumineux allant de 2 500 lumens à 12 500 lumens
        Options de contrôle disponibles pour des économies d’énergie supplémentaires
        Option de batterie de secours d’urgence pour l’éclairage du chemin d’accès

        Applications

        Aéroports
        Milieu scolaire
        Sortie et urgence
        Santé
        Milieu hôtelier
        Commerce
        Écoles
        Voies piétonnières
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit