Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Projecteur à DEL DuraForm, taille moyenne, FLDM

    Construit pour durer, conçu pour fonctionner

    Voir tous les 216 produits Gardco
    Projecteur à DEL DuraForm, taille moyenne, FLDM
    Gardco
    cULus logo
    BAA certification icon
    DLC Premium product
    DLC Standard Qualified Product
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les projecteurs d’illumination à DEL DuraForm de Gardco sont les champions de la polyvalence, de la durabilité et de la performance. Ils sont conçus pour s’adapter aux applications industrielles, utilitaires et commerciales en tant que projecteurs les plus puissants, les plus contrôlables et les plus configurables. Disponible en trois tailles pour optimiser les lumens par dollar (voir également FLDS et FLDL), DuraForm résistera à l’épreuve du temps. Ce luminaire, à indice de protection IP66 et doté d’un verre antichoc IK09, résiste aux intempéries et à l’usure tout en offrant un contrôle précis de la lumière avec des options de protection pour réduire les fuites de lumière. Idéal même pour les environnements les plus difficiles, DuraForm vous offre la tranquillité d’esprit d’un produit conçu pour durer. Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir de l’aide tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Hautement configurable pour répondre à tous vos besoins d’éclairage avec un seul produit
        DEL à haute efficacité, excellent rendement et gestion optimale du flux lumineux
        Gamme la plus vaste de contrôles parmi les solutions connectées locales ou s’appliquant à l’ensemble du site
        Tranquillité d’esprit pour un produit durable conçu pour durer
        Installation et entretien simplifiés grâce à des éléments de conception réfléchis et ServiceTag

        Caractéristiques

        Neuf distributions, des températures selon la couleur de 3 000 et 4 000 K avec un IRC minimum de 70 et des accessoires adaptables de contrôle de l’éblouissement sont offerts
        Montage à étrier et deux options de montage à raccord lisse offerts
        Options de contrôles qui comprennent 0-10 V, DALI, une cellule photoélectrique à bouton, un réceptacle NEMA à 7 fentes sans outil à verrouillage par rotation, sans fil, FAWS
        Indice de protection IP66 avec verre résistant aux chocs IK09
        Indice de protection standard contre le brouillard salin de 5 000 heures avec une cote de 8; option de qualité marine disponible pour une cote de 10
        Garantie de 10 ans et norme ambiante de +50 °C pour un produit conçu pour durer
        Accès facile au câblage avec porte à charnière standard, option d’entrée à loquet sans outil et bornier
        Viseur à orientation intégré et indicateurs de raccord lisse et d’étrier pour une orientation diurne rapide et facile

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Milieu scolaire
        Alimentation et grands détaillants
        Santé
        Hospitalité
        Hôpitaux et centres de soins
        Industriel
        Infrastructures
        Aménagement paysager
        Commercial
        Fabrication
        Bâtiments municipaux
        Bureaux
        Parcs et centres commerciaux
        Ports et administrations portuaires
        Sports récréatifs
        Commerces
        Écoles
        Éclairage de sécurité
        Éclairage des enseignes
        Entreprises de transports publics
        Services publics et ministères des Transports
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit